chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BAT26SM8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Gabelleiter
BAT26SM8
Bestell-ID-Nr. 3073127
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Detailsuche
Glaslichtleiter - Gabelleiter
Erfassungsart
berührungslos
Funktion
Grenzstanderfassung
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip
Optisch
Prozessanschluss
M8 x 1 Außengewinde
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 240,89
Artikel gesamt
€ 240,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BAT26SM8
Support kontaktieren