chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDGR80X80W W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDGR80X80W W/30
Bestell-ID-Nr. 3073114
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
110,4 mm x 92,6 mm x 27,6 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Grün
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
530
home
Turck-Shop
Others
LEDGR80X80W W/30
Artikel gesamt
€ 1.143,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.143,97