chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SFP30SXP100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pico Guard Zubehör Einweglichtschranke
SFP30SXP100
Bestell-ID-Nr. 3073022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Metall
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 717,24
Artikel gesamt
€ 717,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SFP30SXP100
Support kontaktieren