chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAQDC-815 | TURCK – Your Global Automation Partner
Anschlussleitung Kupplung
MAQDC-815
Bestell-ID-Nr. 3072509
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5,6 mm
Gehäusequalität
PVC
Leitungsdurchmesser (mm)
5.6
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
4.58
Leitungsmaterial
PUR
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Anschlussleitung
home
Turck-Shop
Others
MAQDC-815
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 76,45
Artikel gesamt
€ 76,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren