chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QT50UVR3F W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
QT50UVR3F W/30
Bestell-ID-Nr. 3072259
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,4 mm x 74 mm x 84,2 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, Pumpenfunktion
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
8000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.210,69
Artikel gesamt
€ 1.210,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QT50UVR3F W/30
Support kontaktieren