chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q60VR3LAF1400QPMA3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Q60VR3LAF1400QPMA3
Bestell-ID-Nr. 3072073
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Laser
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Stellschraube
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1400
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
Q60VR3LAF1400QPMA3
Artikel gesamt
€ 757,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 757,55