chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EP6DBQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
QS18EP6DBQ7
Bestell-ID-Nr. 3072003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
500
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 113,70
Artikel gesamt
€ 113,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS18EP6DBQ7
Support kontaktieren