chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Q60VR3LAF2000 W/30
Bestell-ID-Nr. 3071892
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 713,07
Artikel gesamt
€ 713,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q60VR3LAF2000 W/30
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Stellschraube
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
Support kontaktieren