chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q60BB6LAF1400 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Q60BB6LAF1400 W/30
Bestell-ID-Nr. 3071889
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Remote-Teach, Stellschraube
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1400
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 473,30
Artikel gesamt
€ 473,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q60BB6LAF1400 W/30
Support kontaktieren