chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDGA80X80W | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDGA80X80W
Bestell-ID-Nr. 3071887
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92,6 mm x 110,4 mm x 25,4 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
525
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 599,92
Artikel gesamt
€ 599,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDGA80X80W
Support kontaktieren