chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TM18P6DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
TM18P6DQ
Bestell-ID-Nr. 3071767
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 49 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Drucktaster
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
500
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 206,28
Artikel gesamt
€ 206,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TM18P6DQ
Support kontaktieren