chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS1AP5C10Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS1AP5C10Q5
Bestell-ID-Nr. 3071721
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
10
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
10
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
865
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 161,24
Artikel gesamt
€ 161,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VS1AP5C10Q5
Support kontaktieren