chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LEDGR80X80W | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDGR80X80W
Bestell-ID-Nr. 3071642
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87,3 mm x 87,3 mm x 35,5 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
530
home
Turck-Shop
Others
LEDGR80X80W
Artikel gesamt
€ 772,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 772,84