chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSP30-1350Q85 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLSP30-1350Q85
Bestell-ID-Nr. 3071268
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1420 mm
Anzahl der Strahlen
90
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1350
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 4.913,65
Artikel gesamt
€ 4.913,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSP30-1350Q85
Support kontaktieren