chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSE14-450Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang Sender
SLSE14-450Q5
Bestell-ID-Nr. 3071214
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 522 mm
Anzahl der Strahlen
60
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
450
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.123,12
Artikel gesamt
€ 1.123,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSE14-450Q5
Support kontaktieren