chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QDE-825D | TURCK – Your Global Automation Partner
Anschlussleitung Kupplung
QDE-825D
Bestell-ID-Nr. 3070884
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Gehäusequalität
PVC
Leitungslänge (m)
7.62
Leitungsmaterial
PVC
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Anschlussleitung
home
Turck-Shop
Others
QDE-825D
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 102,86
Artikel gesamt
€ 102,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren