chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2AN5RQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
VS2AN5RQ5
Bestell-ID-Nr. 3070684
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
3000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 168,75
Artikel gesamt
€ 168,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VS2AN5RQ5
Support kontaktieren