chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2KAN5Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
VS2KAN5Q
Bestell-ID-Nr. 3070669
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
home
Turck-Shop
Others
VS2KAN5Q
Artikel gesamt
€ 202,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 202,80