chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45BW22DX W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q45BW22DX W/30
Bestell-ID-Nr. 3070340
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 291,76
Artikel gesamt
€ 291,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q45BW22DX W/30
Support kontaktieren