chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T8AN6R W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
T8AN6R W/30
Bestell-ID-Nr. 3070268
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
15,8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 143,87
Artikel gesamt
€ 143,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T8AN6R W/30
Support kontaktieren