chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q40SP6FF600Q2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q40SP6FF600Q2
Bestell-ID-Nr. 3069459
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
600
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 237,69
Artikel gesamt
€ 237,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q40SP6FF600Q2
Support kontaktieren