chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS4AP5RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
VS4AP5RQ
Bestell-ID-Nr. 3069430
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,5 mm x 4,75 mm x 25,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
1000
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 95,35
Artikel gesamt
€ 95,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VS4AP5RQ
Support kontaktieren