chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS4EVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
VS4EVQ
Bestell-ID-Nr. 3069427
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,5 mm x 4,75 mm x 25,4 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
VS4EVQ
Artikel gesamt
€ 66,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 66,16