chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS4EV | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
VS4EV
Bestell-ID-Nr. 3069422
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,5 mm x 4,75 mm x 25,4 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 56,99
Artikel gesamt
€ 56,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VS4EV
Support kontaktieren