chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Winkellichttaster
QS18EN6CV15Q5
Bestell-ID-Nr. 3068854
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 133,44
Artikel gesamt
€ 133,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
16
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
16
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
home
Turck-Shop
Others
QS18EN6CV15Q5