chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q50APY | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Triangulationssensor mit Schaltausgang
Q50APY
Bestell-ID-Nr. 3067618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
49,8 mm x 19,7 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Triangulation
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
Q50APY
Artikel gesamt
€ 429,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 429,65