chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q50AUQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Triangulationssensor mit Analogausgang
Q50AUQ
Bestell-ID-Nr. 3067607
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
49,8 mm x 19,7 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Triangulation
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
Q50AUQ
Artikel gesamt
€ 753,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 753,38