chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LT3NULV W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichtschranke (Laufzeitmessung)
LT3NULV W/30
Bestell-ID-Nr. 3067278
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Laser, Teach-Eingang
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
658
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.791,71
Artikel gesamt
€ 1.791,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LT3NULV W/30
Support kontaktieren