chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
QS18VN6RBQ7
Bestell-ID-Nr. 3066439
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 101,47
Artikel gesamt
€ 101,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6RBQ7
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,7 mm x 15 mm x 41,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20