chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VN6DQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
QS18VN6DQ7
Bestell-ID-Nr. 3066437
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
450
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 105,08
Artikel gesamt
€ 105,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6DQ7
Support kontaktieren