chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M126E2-1LDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Laser-Sender)
M126E2-1LDQ
Bestell-ID-Nr. 3066364
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
57 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Laser
Betriebsart
Laser-Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Laser-Sender
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
M126E2-1LDQ
Artikel gesamt
€ 359,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 359,73