chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
QMT42VP6FF1000 W/30F
Bestell-ID-Nr. 3066322
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 407,41
Artikel gesamt
€ 407,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
QMT42VP6FF1000 W/30F
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 18 mm x 58 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
ZN
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
1000
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880