chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AT-HM-13A | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerung
AT-HM-13A
Bestell-ID-Nr. 3066090
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
118 mm x 45 mm x 84 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Sicherheitsrelais
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
abziehbare Schraubklemmen
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
AT-HM-13A
Artikel gesamt
€ 543,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 543,77