chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BMT13SMVF | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Gabelleiter
BMT13SMVF
Bestell-ID-Nr. 3065967
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
914 mm
Bauform
Rund
Besondere Merkmale
Vakuum-Durchführung
Detailsuche
Glaslichtleiter - Gabelleiter
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Others
BMT13SMVF
Artikel gesamt
€ 736,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 736,70