chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMU315W W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
SMU315W W/30
Bestell-ID-Nr. 3065376
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Divergent
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
130
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
SMU315W W/30
Artikel gesamt
€ 235,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 235,88