chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D10INFPG W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
D10INFPG W/30
Bestell-ID-Nr. 3064569
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Crosstalk-Schutz
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Grün
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
525
home
Turck-Shop
Others
D10INFPG W/30
Artikel gesamt
€ 566,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 566,84