chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
STBVR81LQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Berührungstaster
STBVR81LQ
Bestell-ID-Nr. 3064194
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm x 69 mm x 74 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP66
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
STBVR81LQ
Artikel gesamt
€ 210,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 210,03