chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke
VS3RP5XLV
Bestell-ID-Nr. 3063717
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 159,85
Artikel gesamt
€ 159,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
16,6 mm x 9 mm x 25,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
250
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
VS3RP5XLV