chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS1RP5CV10Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS1RP5CV10Q
Bestell-ID-Nr. 3063088
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
10
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
10
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 161,24
Artikel gesamt
€ 161,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VS1RP5CV10Q
Support kontaktieren