chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS1RN5C10Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS1RN5C10Q
Bestell-ID-Nr. 3063084
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
10
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
10
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
865
home
Turck-Shop
Others
VS1RN5C10Q
Artikel gesamt
€ 148,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 148,17