chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SGXLP4-300 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SGXLP4-300
Bestell-ID-Nr. 3062758
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55 mm x 52 mm x 1084 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
70000
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
SGXLP4-300
Artikel gesamt
€ 3.127,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 3.127,50