chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
MAHR77A
Bestell-ID-Nr. 3062673
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 9.210,14
Artikel gesamt
€ 9.210,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 2028 mm
Anzahl der Strahlen
768
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Max. Reichweite (mm)
1800
Optische Auflösung (mm)
2.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
7/8″
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1951
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
CE, cULus Recognized
home
Turck-Shop
Others
MAHR77A