chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MAHR26A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
MAHR26A
Bestell-ID-Nr. 3062665
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 724 mm
Anzahl der Strahlen
256
Bauform
Quader
Breite
38.1
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
724
Länge
38.1
Max. Reichweite (mm)
1800
Optische Auflösung (mm)
2.5
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
650
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.639,02
home
Turck-Shop
Others
MAHR26A
Artikel gesamt
€ 3.639,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren