chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MAHE70A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender
MAHE70A
Bestell-ID-Nr. 3062660
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 1865 mm
Anzahl der Strahlen
704
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
1800
Optische Auflösung (mm)
2.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
7/8″
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1788
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 7.872,96
Artikel gesamt
€ 7.872,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
MAHE70A
Support kontaktieren