chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAHE26A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Sender
MAHE26A
Bestell-ID-Nr. 3062653
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 724 mm
Anzahl der Strahlen
256
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
1800
Optische Auflösung (mm)
2.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
7/8″
Überwachungsfeldhöhe (mm)
650
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
Zulassungen
CE, cULus Recognized
home
Turck-Shop
Others
MAHE26A
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.639,02
Artikel gesamt
€ 3.639,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren