chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
VS3RN5R
Bestell-ID-Nr. 3062629
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 141,92
Artikel gesamt
€ 141,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
16,6 mm x 9 mm x 25,4 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
VS3RN5R