chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SMU315D W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
SMU315D W/30'
Bestell-ID-Nr. 3062423
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
380
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 312,75
Artikel gesamt
€ 312,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SMU315D W/30'
Support kontaktieren