chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2RP5CV30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS2RP5CV30
Bestell-ID-Nr. 3061751
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
30
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
VS2RP5CV30
Artikel gesamt
€ 134,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,83