chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QMT42VN6DX W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
QMT42VN6DX W/30
Bestell-ID-Nr. 3060879
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 18 mm x 58 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
QMT42VN6DX W/30
Artikel gesamt
€ 336,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 336,66