chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50ZRALSQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
CL50ZRALSQP
Bestell-ID-Nr. 3060056
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
237,2 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 287,73
Artikel gesamt
€ 287,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CL50ZRALSQP
Support kontaktieren